Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
Ao apertar o posicionador com esfera, o mordente efetua o movimento de avanço. Neste momento, a força de fixação para baixo fixa a peça simultaneamente contra o batente fixo e a superfície de apoio. Este modelo possui superfície de apoio retificada e rosca para o elemento de suporte ajustável.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram