Versão
Carcaça anodizada.
Braço de fixação brunido.
Braço de fixação brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Versão
Carcaça anodizada.
Braço de fixação brunido.
Braço de fixação brunido.
Indicação
O grampo de fixação pneumático com força de fixação para baixo é adequado para fixação de peças de usinagem em geral. Eles são acionados com ar. Devido ao grande ângulo de rotação do braço de fixação, é possível inserir e remover peças livremente, assegurando a sua ótima acessibilidade. A forma de bloco da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando a perfeita adaptação à peça a ser fixada. Além disso, é possível instalar apoios de esfera auto-alinhante com superfície lisa ou serrilhada no braço de fixação do grampo, permitindo a fácil fixação de peças brutas ou de trabalho pré-usinadas. Os grampos de fixação com força de fixação para baixo de conexão pneumática podem ser instalados adicionalmente em vários pontos da peça de usinagem e operados em uma sequência específica. O controle ocorre através de uma máquina ou de forma manual. Em geral, os grampos pneumáticos são caracterizados pelo acionamento através de ar comprimido, trazendo benefícios para o usuário, sobretudo nas frequentes operações de fixação.
A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
Sob consulta
Suportes de sensor, sem sensor.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.