Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico 1.1191.
Versão
peça brunida.
Buchas de centragem endurecidas.
Indicação
Este grupo, composto pelo grampo de fixação com força de aperto para baixo e o contra-gancho com força de aperto para baixo, serve para fixar e manter baixa a peça em um único passo de trabalho. A força de tensão é transformada em em força de aperto para baixo pelo contra-gancho com força de aperto para baixo e garante um aperto eficaz da peça de trabalho. O grampo de fixação com força de aperto para baixo é equipado com 2 pinos roscados DIN 913 que evitam que a peça escorregue para trás durante o procedimento de fixação.
Observar
(pêndulos de apoio não incluídos no fornecimento)
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram