- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Mordentes com dentes
- Mordentes endurecidos
- Para forças de tensão elevadas
Descrição
Material
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação
Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Sob consulta
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
2) Peça de usinagem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.