Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão
preto pintado.
Mordente com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.

Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram