Material
Base de aço fundido.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
brunido. Mordente cementado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Base de aço fundido.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
brunido. Mordente cementado.
Indicação
Batentes reguláveis para peças ou acessórios que devem ser apertados ou fixados à mesa coordenada por meio de um mordente de alta estabilidade. Os mordentes são giratórios: o lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas.
Através de uma porca T plana, é possível posicionar o batente exatamente na ranhura da mesa coordenada.
Através de uma porca T plana, é possível posicionar o batente exatamente na ranhura da mesa coordenada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.