Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Batente fixo com inserto pendular para pré-usinagem de fixação direta e usinagem de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Indicação
O batente fixo com inserção de pêndulo é usado como contrapeça do elemento de fixação com inserção de pêndulo K2197. Graças à sua estrutura extremamente estável e ao design compacto, o batente fixo é adequado para a pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema modular de 5 eixos e para a fixação de peças brutas de placas e outras peças de trabalho.
O ponto de fixação se adapta à geometria da peça de trabalho graças aos apoios de esfera autoalinhante integrados. Isso significa que até mesmo peças com geometria inclinada podem ser fixadas de forma rápida e segura.
Várias versões de apoios de esfera autoalinhante cobrem um amplo espectro de aplicações.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
O ponto de fixação se adapta à geometria da peça de trabalho graças aos apoios de esfera autoalinhante integrados. Isso significa que até mesmo peças com geometria inclinada podem ser fixadas de forma rápida e segura.
Várias versões de apoios de esfera autoalinhante cobrem um amplo espectro de aplicações.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens
- Aperto de peças com geometria inclinada.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Fornecimento
1 un. batente fixo com inserto pendular.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Forma A: apoio de esfera autoalinhante liso
Forma B: apoio de esfera autoalinhante com inserto de POM
Forma C: apoio de esfera autoalinhante com recartilhado
Forma D: apoio de esfera autoalinhante com inserto de metal duro
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Forma A: apoio de esfera autoalinhante liso
Forma B: apoio de esfera autoalinhante com inserto de POM
Forma C: apoio de esfera autoalinhante com recartilhado
Forma D: apoio de esfera autoalinhante com inserto de metal duro
Acessórios
- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.