Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Indicação de desenho
A medida L1 se relaciona ao estado fixado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram