Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Forma C sem pino de posicionamento com alavanca de fixação.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A alavanca de fixação na forma C pode ser alinhada em passos de 30° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.
Montagem
Veja desenho (form A).
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram