Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Forma B sem pino de posicionamento.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
Veja desenho (form A).
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
Indicação de desenho
1) Posição inicial prender
2) Posição final prender
3) Pino roscado
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram