Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em aço para construção, parafuso de cabeça cônica em aço cementado.
Versão
Carcaça brunida.
Parafuso de cabeça cônica cementado.
Indicação
O mandril de fixação é adequado principalmente para a usinagem de acabamento de peças torneadas. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
Estrutura baixa - sem grampos de fixação que atrapalhem.
Aperto com chave Allen ou hidráulico.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado
Montagem
Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado no diâmetro interno da peça de trabalho sobre a máquina de fresagem ou torno.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo ou com pinos de ajuste.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cônica
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram