Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O elemento de fixação e centragem possibilita a centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo. Ele possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Para aumentar a precisão da centragem, este elemento pode ser fixado em um furo através do pino de centragem (D2). Precisão de centragem: +/- 0,2mm.
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram