Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A
a partir de
20,28 €
o IVA alemão
mais frete
Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça cilíndrica, Forma B
a partir de
23,70 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
O elemento de fixação e centragem em furos possibilita a centragem e fixação de uma peça em um furo.
As superfícies com ranhuras alcançam grandes forças de fixação.
Estes elementos podem ser encomendados opcionalmente com parafuso de cabeça cilíndrica ou escareada.
Elementos de fixação e centragem em furos atuam com força de fixação para baixo.
As superfícies com ranhuras alcançam grandes forças de fixação.
Estes elementos podem ser encomendados opcionalmente com parafuso de cabeça cilíndrica ou escareada.
Elementos de fixação e centragem em furos atuam com força de fixação para baixo.
Indicação de desenho
Forma A: com parafuso de cabeça chata
Forma B: com parafuso de cabeça cilíndrica
Medida H corresponde à altura com ≥D.
Medida L corresponde ao comprimento com ≥D.
1) O-Ring
Forma B: com parafuso de cabeça cilíndrica
Medida H corresponde à altura com ≥D.
Medida L corresponde ao comprimento com ≥D.
1) O-Ring