Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Elemento de fixação e centragem em furos de aço temperado.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Elemento de fixação e centragem em furos endurecido (47–53 HRC) e brunido.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Os elementos de fixação e centragem em furos possibilitam a centragem e fixação de uma peça em um furo.

Durante o processo de fixação, a força de aperto age de forma pontual em direção à
parede de furação.
Indicação de desenho
A medida H1 corresponde à altura em D min.

1) Parafuso cilíndrico
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram