Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de tensão.
Como opção, elas podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra um batente fixo.
Os mordentes da versão K0040.08 e K0040.0810 não possuem face recartilhada.
As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.
Deslocamento por código de artigo:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Batente fixo
1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Batente fixo
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.