Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Parte externa em perfil de alumínio.
Cunha de aço cementado.
Versão
Parte externa anodizada.
Cunha brunida.
Indicação
A cunha de fixação possibilita a fixação simultânea de duas peças de usinagem. A cunha de fixação dupla é ideal para a fixação de peças redondas e retangulares. Devido ao seu design compacto, é possível efetuar múltiplas fixações com economia de espaço.
Indicação de desenho
No estado fixado deve ser alcançada a medida máx. B1 declarada na tabela.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram