Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Acessórios
Chave de caixa K0535
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.