Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Chave fecho em aço inoxidável com maçaneta T
a partir de
36,05 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Grau de proteção IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Grau de proteção IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.