Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em plástico
a partir de
32,38 €
o IVA alemão
mais frete
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável
a partir de
40,71 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da 1
para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem da 2
para placas com espessuras de 12 até 20 mm.
Possibilidade de montagem da 1
para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem da 2
para placas com espessuras de 12 até 20 mm.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Placas de fixação K1062