- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Clique ao fechar
- Possibilidade de montagem da forma A: para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
- Parafusos de fixação incluídos
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).
Pino de aço.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Indicação
Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da 1
para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem da 2
para placas com espessuras de 12 até 20 mm.
Possibilidade de montagem da 1
para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem da 2
para placas com espessuras de 12 até 20 mm.
Acessórios
Placas de fixação K1062
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.