Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Fechos de um quarto de volta para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. O fecho é fechado e aberto por meio de uma rotação de 90°. O pino de travessa no pino de fechamento move-se sobre uma curva no fecho de trava e, assim, fixa a mola. No ponto final da curva, existe um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-tensão do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente a vibrações.

Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.

A operação é feita sem ferramentas através de manípulo serrilhado.

O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.
Dados técnicos
Força de tração máxima de 1300 N.
Montagem
Um furo de 8 mm é feito através da cobertura; o pino com pino de travessa é encaixado e fixado pela parte traseira com a arruela de retenção. Um furo central de 13 mm e dois furos de fixação são feitos na estrutura de acordo com o
molde de furação da parte inferior.
Acessórios
Arruelas de retenção K1731.
Peças de alojamento inferior para travamento K1732.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram