Material
Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Fecho lingueta em aço inoxidável, versão pequena
a partir de
26,15 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla
1) O-Ring
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla
1) O-Ring
Acessórios
Chave de caixa K0535