Material
Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Chave fecho para o setor de higiene
a partir de
23,24 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos lingueta de aço inoxidável com acionamento para abertura de chave de 13 mm. Adequado para aplicações com requisitos de higiene DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protegidos contra ação da água e pó conforme a IP69K. O design com raios em combinação com as superfícies polidas e o material de fabricação utilizado oferecem resistência especialmente à sujeira e à ação da limpeza. A vedação entre o fecho e a porta ocorre através de uma vedação em espuma PUR integrada e fixa, instalada na parte inferior da carcaça do fecho.
Acessórios
Chave especial K1335.113