Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
1 Resultados

Descrição

Material

Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm

Outros clientes também compraram