Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço polido.
Aço inoxidável 1.4301 jateado.
Indicação
A fixação do cabo a outro elemento através de colagem oferece um processo de fabricação mais econômico do que a fixação com pinos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram