- A alavanca de fixação KIPP é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Versão: furo de ajuste
- Cabo plano para espaços limitados
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
Manivelas de controle planas podem ser utilizadas para tarefas simples de fixação ou processos de comutação. Em alguns casos, é necessário que o espaço para o movimento de fixação seja suficiente para poder girar a manivela de controle em 360°.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.