Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material, versão

Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçados com fibra de vidro, cor preta.

Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 com superfície sem proteção anticorrosiva.

Pino de retenção em aço, passivado azul.

Grampo de mola em aço inoxidável 1.4310, passivado.

Indicação
Um elemento de chapa pode ser posicionado através do engate no grampo de mola. a fixação seguinte do elemento de chapa é efetuada através do cabo de alavanca.
Plásticos têm a particularidade de deformar quando submetidos à cargas (fluência), isto pode levar a uma redução da força de retenção.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram