Material
Cabo de alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Mola de elastômero PUR.
Versão
Cabo da alavanca e arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Porca sextavada com peça de aperto e arruela de pressão passivados na cor azul.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Porca sextavada com peça de aperto e arruela de pressão passivados na cor azul.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo de alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Mola de elastômero PUR.
Versão
Cabo da alavanca e arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Porca sextavada com peça de aperto e arruela de pressão passivados na cor azul.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Porca sextavada com peça de aperto e arruela de pressão passivados na cor azul.
Indicação
Ao acionar a alavanca, a mola de elastômero é comprimida, isto significa que ela irá expandir e adaptar-se à forma do componente em torno dela.
Através da porca sextavada com peça de aperto, a expansão da mola de elastômero é ajustada e, assim, a força de retenção pode ser ajustada conforme a especificação.
Simultaneamente, a peça de aperto da porca sextavada faz com que, após soltar o ponto de fixação, o valor ajustado previamente seja mantido.
Através da porca sextavada com peça de aperto, a expansão da mola de elastômero é ajustada e, assim, a força de retenção pode ser ajustada conforme a especificação.
Simultaneamente, a peça de aperto da porca sextavada faz com que, após soltar o ponto de fixação, o valor ajustado previamente seja mantido.
Aplicação
As forças de retenção especificadas não dão adequadas para cargas em longa duração.
Teremos prazer em fornecer modelos de teste para experimentar em aplicações do cliente.
Teremos prazer em fornecer modelos de teste para experimentar em aplicações do cliente.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.