Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.