Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.

Peças de aço com classe de resistência 5.8.

Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram