Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Versão
Peças de aço brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido
a partir de
5,87 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido
a partir de
5,87 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera, inserto roscado de aço brunido
a partir de
6,44 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido
a partir de
6,73 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta, inserto roscado de aço brunido
a partir de
7,04 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta saliente abaulada, inserto roscado de aço brunido
a partir de
7,04 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores de alavanca de aperto e variantes de posicionadores, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
Forma A: posicionador em latão
Forma B: posicionador em POM (Poliacetal)
Forma C: com esfera
Forma D: com esfera achatada
Forma E: com ponta
Forma F: com ponta saliente
Forma B: posicionador em POM (Poliacetal)
Forma C: com esfera
Forma D: com esfera achatada
Forma E: com ponta
Forma F: com ponta saliente