- Fixação pode ser efetuada através de um pino de pressão
- Fixação ideal para aplicações versáteis
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de dispositivos, tripés fotográficos
- Permite o aperto suave em superfícies sensíveis
- Um pino (esfera (solavancos), ponta (maior força de fixação na peça de trabalho por por fechamento de forma adicional), fixo na extremidade do painel de controle, garante uma ótima fixação sem danos
Descrição
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em latão.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em latão.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.