Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em aço inoxidável, o design ergonômico apresenta aparência
moderna e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material
Cabo fundido com precisão 1.4308.
Peças em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Vantagens
Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Acessórios
para abraçadeiras para conexão de tubos
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram