Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Bucha de aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.