Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.
Versão
Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação
Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.

Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.

Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.

Outros clientes também compraram