Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta
Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram