Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
Manivelas de controle planas podem ser utilizadas para tarefas simples de fixação ou processos de comutação. Em alguns casos, é necessário que o espaço para o movimento de fixação seja suficiente para poder girar a manivela de controle em 360°.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram