Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.