Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram