Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano sem bucha roscada, sistema blindado, elementos de fixação imantados planos são prensados ou colados nos furos de alojamento.
Na versão D 80, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Na versão D 80, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.