Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.

Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência

Outros clientes também compraram