Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Carcaça de aço inoxidável 1.4016.

Rosca de aço inoxidável 1.4305.

Núcleo do ímã em ferrita dura.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.
Faixa de temperatura
máx. 220 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram