Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça e gancho em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça e gancho zincados.
Indicação
Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram