Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema blindado.
Faixa de temperatura
máx. 220 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.