Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Versão
Carcaça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.
Faixa de temperatura
máx. 280 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.