Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
Faixa de temperatura
máx. 150 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram