Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Indicação
Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
As cápsulas magnéticas com superfície aderente emborrachada podem ser usadas como um sistema de batente magnético.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.