Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Caixa pintada de vermelho.
Indicação
Sistema blindado. Ímas tipo cuba planos são utilizados para a montagem em dispositivos com baixos requisitos de espaço.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram