Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
pintado de vermelho.
Indicação
Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção zincada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais. Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram