Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Caixa pintada de vermelho.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Caixa pintada de vermelho.
Indicação
Ímã duro com carcaça de alumínio e revestimento em aço. Sistema blindado. Ímãs redondos (cilíndricos) são empregados na fixação, suspensão e montagem de dispositivos. O diâmetro externo D pode apresentar sobremedida de até 0,8 mm, devido à camada de pintura.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.